TEHALIT SL ΒΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 55x20mm SL200551
Τιμή
4,87 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος55 mm
-
Πλάτος20 mm
-
Μήκος2.000 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός τμημάτων2 - 2
Υλικά
-
ΥλικόΠολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
-
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)30 %
-
ΧρώμαΜαύρο
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας5 - 60 °C
Χωρητικότητα
-
Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές)4
-
Χωρητικότητα καλωδίου ø11 mm, 2. κλωβός3
-
Χωρητικότητα καλωδίου ø11 mm, 1. κλωβός2
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP40
-
Σχετικές σειρέςSL Standard 20x55
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SL200551
TEHALIT SL ΒΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 55x20mm
PDF -
Product licence
Product_Licence_NF004_1078_SL
Product licence International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-08-07
PDF371,55 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση