TEHALIT ΚΑΝΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ 41x11mm RAL7030 ΓΚΡΙ SL1104007030
EAN
4012740138208
Συσκευασία
70 Μέτρα
Τιμή
5,71 €
/ μέτρο
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Ταυ 8 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος11 mm
-
Πλάτος40 mm
-
Μήκος2.000 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός κατατμήσεων0
-
Αριθμός τμημάτων1 - 1
Χωρητικότητα
-
Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές)1
Υλικά
-
ΥλικόΠολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαStone grey
-
Κωδικός RAL7030
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP40
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
EU-Declaration SL18075-SLA T063A DE_EN 12082019
Declaration of conformity en-GB, de-DE 2019-08-23
PDF50,52 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση