ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2P 80Α SBN280
EAN
3250615510259
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
22,67 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα ρελέ καστάνιας 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Διαχωριστικά φάσεων διακοπτών ισχύυος 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Εξαρτήματα κλειδώματως και μανδάλωσης 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων2
-
Θέση ουδετέρουΧωρίς ουδέτερο
-
Πόλοι2P
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα80 A
-
Ικανότητα διακοπής 400 V AC23A1.354 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη Icc με ασφάλειες gl-gG0,96 kA
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC21 κατηγορία A80 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC21 κατηγορία B80 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC22 κατηγορία A80 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC22 κατηγορία B80 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC23 κατηγορία A40 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC23 κατηγορία B40 A
-
Ονομαστική ικανότητα παραγωγής βραχυκυκλώματος Icm υπό 415 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-31,35 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής Icw 1s IEC 609470,96 kA
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης3,60 - 3,60 Nm
-
Τύπος κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΒιδωτοί ακροδέκτες
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue400 - 400 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui440 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp6.000 V
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος35 mm
-
Βάθος68 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός επαφών NO2
-
Αριθμός επαφών NC0
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 70 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-40 - 80 °C
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής6 - 35 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού6 - 50 mm²
Αντοχή
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών40.000
-
Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC21 σε κύκλους λειτουργίας2.500
-
Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC22 σε κύκλους λειτουργίας2.500
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In5,40 W
-
Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In2,70 W
Συνδεσιμότητα
-
Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
-
Ευθυγράμμιση άνω σύνδεσης για υλικά ράγαςΕυθυγραμμισμένα τερματικά
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product data sheet
Product data sheet en-GB 2024-03-22
PDF58,45 kB -
Product licence
Licence for NETHERLANDS
Product licence International 2024-08-09
PDF2,53 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-28
PDF931,94 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-01-31
PDF311,88 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση