ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1NC SVN321
EAN
3250615721792
Συσκευασία
12 Κομμάτια
Τιμή
10,04 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Εξοπλισμός
-
Αριθμός επαφών INV0
-
Αριθμός επαφών NC1
-
Αριθμός επαφών NO0
-
Με LED σηματοδότησηςΟχι
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα στιγμιαίας επαφής16 A
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Διαστάσεις
-
Ύψος83 mm
-
Πλάτος17,50 mm
-
Βάθος66 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-09-13
PDF574,93 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση