The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά προστασίας ισχύος
    • Ασφαλειο­­­αποζεύ­­­κτες φορτίου
    • Ασφάλειες κυλίν­δρων και στοι­χεία ασφαλειών
    • SB432PV
    EAN
    3250615521392
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Ασφάλειες κυλίν­δρων και στοι­χεία ασφαλειών

    Ρ/ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4P . 32Α 1000V DC Φ/Α SB432PV

    Τιμή
    181,44 €
    / τμχ
    181,44 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    Ρ/ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4P . 32Α 1000V DC Φ/Α

    SB432PV

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Αρχιτεκτονική
    • Αριθμός πόλων
      4
    • Πόλοι
      4P
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      3,50
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      32 A
    Τάση
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      DC
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      1.000 V
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας σε DC
      1.000 - 1.000 V
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
      1,80 - 1,80 Nm
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      85 mm
    • Πλάτος
      61,25 mm
    • Βάθος
      72 mm
    Ισχύς
    • Απώλεια ισχύος στο IN
      6,90 W
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -40 - 65 °C
    • Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-2
      3
    Σύνδεση
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      4 - 10 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      4 - 16 mm²
    Μόνο για εσωτερική χρήση
    • Standard
      EN 60947-3

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration SB432PV
    PDF
    RoHS report SB432PV
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα SB432PV | Hager

      Εικόνα προϊόντος SB432PV

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SB432PV | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SB432PV

      Ρ/ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4P . 32Α 1000V DC Φ/Α

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual International 2021-10-25 | Hager

      Installation manual International 2021-10-25

      PDF
      144,58 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2021-10-04

      PDF
      910,04 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      258,14 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      258,14 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      LS771 - ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΑΝΑΣΤΡ. 5Α-250V/LS703
      LS771
      ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΣΤΡ. 5Α-250V/LS703
      Τιμή
      11,43 €
      / τμχ
      11,43 €
      / τμχ
    • 2
      LSN509 - ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - N (ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ)
      LSN509
      ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - N (ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ)
    • 3
      LF325M - ΦΥΣΙΓΓΙ 10,3X38 25Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ
      LF325M
      ΦΥΣΙΓΓΙ 10, 3X38 25Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ
      Τιμή
      1,33 €
      / τμχ
      1,33 €
      / τμχ
    • 4
      L502PV - ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 PV - 2P
      L502PV
      ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 PV - 2P
      Τιμή
      14,17 €
      / τμχ
      14,17 €
      / τμχ
    • 5
      LF550M - ΦΥΣΙΓΓΙ 22X58 50Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ
      LF550M
      ΦΥΣΙΓΓΙ 22X58 50Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ
      Τιμή
      3,82 €
      / τμχ
      3,82 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα