TEHALIT ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΚΕΝΟ 12 ΜΗXΑΝΙΣΜΩΝ GALLERY (24 ΣΤ.) NRF0024A00
Τιμή
114,91 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Καλύμματα κενών θέσεων 8 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Σύνδεση
-
Αριθμός υποδοχών USB0
-
Αριθμός υποδοχών HDMI0
-
Αριθμός υποδοχών RJ45 CAT60
Εξοπλισμός
-
Αριθμός οικιακών πριζών0
-
Δυνατότητα επέκτασηςΟχι
-
Αριθμός κενού χώρου24
Διαστάσεις
-
Ύψος56,50 mm
-
Πλάτος54 mm
-
Μήκος580 mm
Παρελκόμενα
-
ΠροεξοπλισμένοΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΑλουμίνιο
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος NRF0024A00
TEHALIT ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΚΕΝΟ 12 ΜΗXΑΝΙΣΜΩΝ GALLERY (24M)
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση