ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΣΤΡ. 5Α-250V/LS601 LS670
EAN
3250614196706
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
6,95 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων1
Διαστάσεις
-
Ύψος35 mm
-
Πλάτος35 mm
-
Βάθος20 mm
Ασφάλεια
-
Μέγεθος ασφάλειας14 x 51
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2020-01-01
PDF310,75 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2019-09-17
PDF126,64 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-03-14
PDF894,70 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση