TEHALIT LFR ΚΑΝΑΛΙ ΡΟΛΟ 15x15mm ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ LFR1501509016A
EAN
4012740013734
Συσκευασία
20 Μέτρα
Τιμή
4,13 €
/ μέτρο
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Ψαλίδια για σωλήνες 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος15 mm
-
Πλάτος15 mm
-
Μήκος20.000 mm
-
Εσωτερική διατομή256 - 256 mm²
Χωρητικότητα
-
Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές)1
Υλικά
-
ΥλικόΠολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
Κωδικός RAL9016
-
ΧρώμαΛευκό
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP40
Standards
-
Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12Οχι
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 60 °C
Συνδεσιμότητα
-
Σύνδεσμος καναλιούΧωρίς σύζευξη
Εξοπλισμός
-
Αριθμός κατατμήσεων0
-
Αριθμός τμημάτων1 - 1
-
Αριθµός συνδεόµενων κατατµήσεων0
-
Περιλαμβάνεται κλιπ συγκράτησης καλωδίωνΟχι
-
Με προστατευτικό φιλμΟχι