TEHALIT LFF ΜΕΤΩΠΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ GALLERY 6 ΣΤ. 90x40/60mm LFF73H0909016
Τιμή
9,50 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 2 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Πλάτος90 mm
-
Μήκος210 mm
-
Πλάτος καλύμματος90 mm
-
Ύψος ανοίγματος45 mm
-
Πλάτος ανοίγματος135 mm
Ρύθμιση
-
Τύπος συσκευής (καπάκι με προεγκοπές για κανάλι dado)Direct 45 mm
-
ΕπικάλυψηΝαί
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΑκρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9016
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Εξοπλισμός
-
Με προστατευτικό φιλμΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος LFF73H0909016
TEHALIT LFF ΜΕΤΩΠΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ GALLERY 6 ΣΤ. 90x40/60mm
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2020-01-01
PDF211,77 kB -
Installation manual
Installation manual en-GB 2024-01-17
PDF456,46 kB -
Declaration of conformity
EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019
Declaration of conformity International 2020-06-25
PDF48,04 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση