TEHALIT LFF ΜΕΤΩΠΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ GALLERY 4 ΣΤ. 90x40/60mm LFF72H0909016
EAN
4012740013604
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
4,68 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Πλάτος90 mm
-
Μήκος170 mm
-
Πλάτος καλύμματος90 mm
-
Ύψος ανοίγματος45 mm
-
Πλάτος ανοίγματος90 mm
Ρύθμιση
-
Τύπος συσκευής (καπάκι με προεγκοπές για κανάλι dado)Direct 45 mm
-
ΕπικάλυψηΝαί
Εξαρτήματα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΑκρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9016
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Εξοπλισμός
-
Με προστατευτικό φιλμΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual International 2020-01-01
PDF211,77 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2020-06-25
PDF48,04 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση