TEHALIT LF ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ 15x10 (ΣΕΤ 10 ΤΜΧ) LFC1001579016
Τιμή
8,07 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος10 mm
-
Πλάτος15 mm
Υλικά
-
ΥλικόPC-ABS
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9016
Standards
-
Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12Οχι
Ρύθμιση
-
ΕπικάλυψηΝαί
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΚάντε κλικ στην τοποθέτηση
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος LFC1001579016
TEHALIT LF ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ 15x10 (ΣΕΤ 10 ΤΜΧ)
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-08-07
PDF298,97 kB
T076B-EU-Declaration-of-conformity_EN_LFC
Declaration of Conformity
PDF223,33 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση