TEHALIT LF ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 15x10 ΑΝΟΙΧΤΟ ΞΥΛΟ (ΣΕΤ 10 ΤΜΧ) LFC100154MC
Τιμή
17,20 €
/ Σετ
Περισσότερα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Παρελκόμενα
-
Είδος παρελκόμενου εξαρτήματοςΜορφοποιημένο
Ρυθμίσεις
-
Εύρος γωνίας90 - 90
Διαστάσεις
-
Ύψος10 mm
-
Πλάτος15 mm
Υλικά
-
ΥλικόPC-ABS
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Standards
-
Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12Οχι
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-5 - 60 °C
Εξοπλισμός
-
Με προστατευτικό φιλμΟχι
Ρύθμιση
-
ΕπικάλυψηΝαί
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΚάντε κλικ στην τοποθέτηση
-
Σχετικές σειρέςLFC 10x15
Λήψεις
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος LFC100154MC
TEHALIT LF ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 15x10 ΑΝΟΙΧΤΟ ΞΥΛΟ (ΣΕΤ 10 ΤΜΧ)
PDF -
Declaration of conformity
T076B-EU-Declaration-of-conformity_EN_LFC
Declaration of Conformity
PDF223,33 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση