The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Συστήματα διανομής καλωδίων
    • Κανάλια διανομής
    • Σύστημα καναλιών διανομής tehalit.LF
    • LF4011089016
    EAN
    4012740012256
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Σύστημα καναλιών διανομής tehalit.LF

    TEHALIT LF/LFF ΤΑΥ 110x40 LF4011089016

    Τιμή
    11,41 €
    / τμχ
    11,41 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    TEHALIT LF/LFF ΤΑΥ 110x40

    LF4011089016

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      40 mm
    • Πλάτος
      110 mm
    • Μέτρηση α
      190 mm
    Παρελ­κόμενα
    • Είδος παρελ­κόμενου εξαρ­τήματος
      Μορφοποι­ημένο
    Standards
    • Κατάλ­ληλο για λειτουρ­γική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12
      Οχι
    Υλικά
    • Υλικό
      Ακρυλονιτρίλιο­-βου­ταδιένιο­-στυρένιο (ABS)
    • Μεταχεί­ριση
      Ακατέρ­γαστο
    • Χρώμα
      Λευκό
    • Κωδικός RAL
      9016
    Ασφάλεια
    • Αντοχή σε κρούση IK
      IK07
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -5 - 60 °C
    Εξοπλισμός
    • Με προστατευ­τικό φιλμ
      Οχι
    Ρύθμιση
    • Επικάλυψη
      Οχι
    • Με αντιβακτηριακή επεξερ­γασία
      Οχι
    • Σχετικές σειρές
      LF 40x110, LFF 40x110

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACH declaration LF4011089016
    PDF
    RoHS report LF4011089016
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα LF4011089016 | Hager

      Εικόνα προϊόντος LF4011089016

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος LF4011089016 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος LF4011089016

      TEHALIT LF/LFF ΤΑΥ 110x40

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-08-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-08-07

      PDF
      334,89 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-09-30 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      LFC0600949016 - TEHALIT LF ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 9x6 (ΣΕΤ 10 ΤΜΧ)
      LFC0600949016
      TEHALIT LF ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 9x6 (ΣΕΤ 10 ΤΜΧ)
      Τιμή
      7,22 €
      / τμχ
      7,22 €
      / τμχ
    • 2
      LFC0600969016 - TEHALIT LF ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 9x6 (ΣΕΤ 10 ΤΜΧ)
      LFC0600969016
      TEHALIT LF ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 9x6 (ΣΕΤ 10 ΤΜΧ)
      Τιμή
      7,61 €
      / τμχ
      7,61 €
      / τμχ
    • 3
      LFC0600939016 - TEHALIT LF ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 9x6 (ΣΕΤ 10 ΤΜΧ)
      LFC0600939016
      TEHALIT LF ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 9x6 (ΣΕΤ 10 ΤΜΧ)
      Τιμή
      7,50 €
      / τμχ
      7,50 €
      / τμχ
    • 4
      LFC0600959016 - TEHALIT LF ΕΠΙΠΕΔΗ ΓΩΝΙΑ 9x6 (ΣΕΤ 10 ΤΜΧ)
      LFC0600959016
      TEHALIT LF ΕΠΙΠΕΔΗ ΓΩΝΙΑ 9x6 (ΣΕΤ 10 ΤΜΧ)
      Τιμή
      7,22 €
      / τμχ
      7,22 €
      / τμχ
    • 5
      LFF60117ALU - TEHALIT LFF ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ 110x40 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
      LFF60117ALU
      TEHALIT LFF ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ 110x40 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
      Τιμή
      11,63 €
      / τμχ
      11,63 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα