TEHALIT SL LED Μ/Σ 30W ΜΗΚΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 6m LEDTR030
EAN
4012740980234
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
77,89 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση εισόδου85 - 264 V
-
Τάση εξόδου24 - 24 V
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ισχύς30 VA
Διαστάσεις
-
Ύψος28 mm
-
Πλάτος40 mm
-
Μήκος90 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
ΧρώμαΜαύρο