TEHALIT SL LED ΤΑΙΝΙΑ 24V IP68 ΛΕΥΚΟ 6m LED06WEISS
EAN
4012740980227
Συσκευασία
1 Σετ
Τιμή
244,38 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος11 mm
-
Πλάτος4 mm
-
Μήκος6.000 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ