TEHALIT SL LED Μ/Σ 100W ΜΗΚΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 20m LEDTR100
EAN
4012740980241
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
180,04 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Τάση εισόδου90 - 264 V
-
Τάση εξόδου24 - 24 V
Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ισχύς100 VA
Διαστάσεις
-
Ύψος37 mm
-
Πλάτος52 mm
-
Μήκος190 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
ΧρώμαΜαύρο