ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 1P 20A ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ L95100
EAN
3250610100356
Συσκευασία
12 τμχ
Τιμή
14,18 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα20 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων1
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΕναλλαγή
Αντοχή
-
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας2.000
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών5.000
Ισχύς
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In2,70 W
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Μέγεθος ασφάλειας10.3 x 38
Διαστάσεις
-
Ύψος66 mm
-
Πλάτος14 mm
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος L95100
ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ L38 - 1P 20A ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση