The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • Για το έργο σας
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Home
  • Κατάλογος
  • Πίνακες και ερμάρια διανομής
  • Σύνδεση
  • Μπαρέτες σύνδεσης ορει­χάλ­κινες έως 60A
  • KM11L
  • Πίνακες και ερμάρια διανομής

ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 5x16 + 6x10mm² KM11L

EAN
3250613831196
Συσκευασία
20 τμχ
Τιμή
4,09 €
/ τμχ
4,09 €
/ τμχ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 5x16 + 6x10mm²

KM11L

  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
  • Περισσότερα προϊόντα
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Τεχνικές ιδιότητες

Ηλεκτρικό ρεύμα
  • Ονομαστικό ρεύμα
    60 A
Υλικά
  • Χρώμα
    Καφέ
  • Κωδικός RAL
    8014
Σύνδεση
  • Διατομή βιδωτών ακροδεκτών
    5x16 + 6x 10 mm²

Περιβαλλοντική αξία

Συμμόρφωση RoHS Ναί
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναί
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναί

Πιστοποιήσεις και έγγραφα

Hager REACH declaration KM11L
PDF
Hager RoHS report KM11L
PDF

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα KM11L | Hager

    Εικόνα προϊόντος KM11L

  • Product datasheet

    Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KM11L | Hager

    Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KM11L

    ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 5x16 + 6x10mm²

    PDF
  • Installation manual

    Εικόνα 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager

    6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

    Installation manual International 2023-06-19

    PDF
    395,42 kB
  • Declaration of conformity

    Εικόνα Declaration of conformity International 2023-12-14 | Hager

    Declaration of conformity International 2023-12-14

    PDF
    235,85 kB
    Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-05-02 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2024-05-02

    PDF
    281,80 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση

Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

    5
  • 1
    KM07E - ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 3x16 + 4x10mm²
    KM07E
    ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 3x16 + 4x10mm²
    Τιμή
    3,43 €
    / τμχ
    3,43 €
    / τμχ
  • 2
    KM11E - ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 5x16 + 6x10mm²
    KM11E
    ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 5x16 + 6x10mm²
    Τιμή
    4,09 €
    / τμχ
    4,09 €
    / τμχ
  • 3
    KM13E - ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 6x16 + 7x10mm²
    KM13E
    ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 6x16 + 7x10mm²
    Τιμή
    4,17 €
    / τμχ
    4,17 €
    / τμχ
  • 4
    KM17N - ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 1x25 + 8x16 + 8x10mm²
    KM17N
    ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 1x25 + 8x16 + 8x10mm²
    Τιμή
    7,05 €
    / τμχ
    7,05 €
    / τμχ
  • 5
    KM25E - ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 1x25 + 11x16 + 13x10mm²
    KM25E
    ΟΡΕΙΧ/ΝΗ ΜΠΑΡΕΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 1x25 + 11x16 + 13x10mm²
    Τιμή
    9,09 €
    / τμχ
    9,09 €
    / τμχ

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα