ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ 12 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΓΙΑ KJ125B KJ12NB
Τιμή
14,26 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 3 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος35 mm
-
Πλάτος25 mm
-
Βάθος125 mm
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα125 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων1
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KJ12NB
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ 12 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΓΙΑ KJ125B
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-08-29
PDF193,62 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση