ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΑΓΑΣ 4P 125Α ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ KJ02E
EAN
3250613802868
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
43,97 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα125 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
Διαστάσεις
-
Ύψος74,50 mm
-
Πλάτος98 mm
-
Βάθος45 mm
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός ημιμονάδων των 17,5 mm11
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-08-29
PDF193,62 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση