The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Σύνδεση
    • Μπλοκ διανομής ράγας έως 500A
    • KJ02B
    Το μπλοκ διανομής ράγας KJ02B της Hager 1P 400A προσφέρει ασφαλή και αξιόπιστη κατανομή ισχύος σε πίνακες. Ιδανικό για κεντρικές τροφοδοσίες έως 400 A σε οικιακές και ελαφρές εμπορικές εφαρμογές, διαθέτει συμπαγή σχεδίαση για εξοικονόμηση χώρου και καθαρή καλωδίωση. Η τοποθέτηση σε ράγα DIN διευκολύνει τη συνδεσμολογία και την εγκατάσταση.
    EAN
    3250613800246
    Συσκευασία
    4 τμχ
    • Μπλοκ διανομής ράγας έως 500A

    ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΑΓΑΣ 1P 400A KJ02B KJ02B

    Τιμή
    76,45 €
    / τμχ
    76,45 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΑΓΑΣ 1P 400A KJ02B

    KJ02B

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      400 A
    Αρχιτεκτονική
    • Αριθμός πόλων
      1
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      95 mm
    • Πλάτος
      45 mm
    • Βάθος
      50 mm
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      2,50
    Μόνο για εσωτερική χρήση
    • Αριθμός ημιμονάδων των 17,5 mm
      5

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Distribution block 400A, closed, 1pole (English)
    PDF
    401,48 kB
    REACH declaration KJ02B
    PDF
    RoHS report KJ02B
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα KJ02B | Hager

      Εικόνα προϊόντος KJ02B

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KJ02B | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KJ02B

      ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΑΓΑΣ 1P 400A

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      290,81 kB
      Εικόνα Declaration of conformity pl-PL 2026-09-11 | Hager

      Declaration of conformity pl-PL 2026-09-11

      PDF
      274,85 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      KJ07NB - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ 7 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΓΙΑ KJ100A
      KJ07NB
      ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ 7 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΓΙΑ KJ100A
      Τιμή
      8,15 €
      / τμχ
      8,15 €
      / τμχ
    • 2
      KJ125B - ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΑΓΑΣ 4P 125Α 10M KJ125B
      KJ125B
      ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΑΓΑΣ 4P 125Α 10M
      catalog.pageproduct.product_price.label
      63,39 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
      63,39 €
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
    • 3
      KJ02E - ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΑΓΑΣ 4P 125Α ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ KJ02E
      KJ02E
      ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΑΓΑΣ 4P 125Α ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ
      Τιμή
      47,56 €
      / τμχ
      47,56 €
      / τμχ
    • 4
      KJ02A - ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΑΓΑΣ 1P 250A
      KJ02A
      ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΑΓΑΣ 1P 250A
      Τιμή
      69,22 €
      / τμχ
      69,22 €
      / τμχ
    • 5
      KJ100A - ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΑΓΑΣ 4P 100Α 4M KJ100A
      KJ100A
      ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΑΓΑΣ 4P 100Α 4M
      Τιμή
      46,31 €
      / τμχ
      46,31 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα