ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΑΓΑΣ 4P 125Α 10M KJ125B
EAN
3250613803568
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
58,61 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Μπλοκ διανομής 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Ακροδέκτες, μπαρέτες και εξαρτήματα σύνδεσης 3 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα125 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
Διαστάσεις
-
Ύψος96 mm
-
Πλάτος170 mm
-
Βάθος64 mm
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων10
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2,50 - 2,50 Nm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-08-29
PDF193,62 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση