Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα160 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων1
Διαστάσεις
-
Ύψος91 mm
-
Πλάτος36 mm
-
Βάθος51 mm
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός ημιμονάδων των 17,5 mm4
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-08-29
PDF193,62 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση