ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΑΓΑΣ 1P 160Α KJ02C
EAN
3250613800116
Συσκευασία
4 τμχ
Τιμή
45,15 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Μπλοκ διανομής 5 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα160 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων1
Διαστάσεις
-
Ύψος90 mm
-
Πλάτος35 mm
-
Βάθος50 mm
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός ημιμονάδων των 17,5 mm4
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-08-29
PDF193,62 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση