
ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΑΓΑΣ 4P 125Α ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ IP2x KJ01CN
EAN
3250613803377
Συσκευασία
1 τμχ
Ομάδα τιμών
B110
Τιμή
53,32 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα125 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
Διαστάσεις
-
Ύψος86 mm
-
Πλάτος129 mm
-
Βάθος44 mm
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων7,50
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός ημιμονάδων των 17,5 mm15
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-08-29
PDF193,62 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση