The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • KJ01B
    EAN
    3250613800215
    Συσκευασία
    1 τμχ

    ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΑΓΑΣ 4P 80Α KJ01B

    Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα

    Επόμενα προϊόντα:

    KJ100A

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΑΓΑΣ 4P 80Α

    KJ01B

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα
      80 A
    Αρχιτεκτονική
    • Αριθμός πόλων
      4
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      86 mm
    • Πλάτος
      88 mm
    • Βάθος
      44 mm
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      5
    Μόνο για εσωτερική χρήση
    • Αριθμός ημιμονάδων των 17,5 mm
      10

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Distribution block 400A, closed, 1pole (English)
    PDF
    401,48 kB
    REACH declaration KJ01B
    PDF
    RoHS report KJ01B
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα KJ01B | Hager

      Εικόνα προϊόντος KJ01B

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KJ01B | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KJ01B

      ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΑΓΑΣ 4P 80Α

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-08-29

      PDF
      193,62 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα