The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • KJ01A
    Το μπλοκ διανομής ράγας KJ01A της Hager 2P 90A εξασφαλίζει ασφαλή και τακτοποιημένη διανομή ρεύματος σε πίνακες. Με 2 πόλους, ονομαστικό ρεύμα 90 A και συμπαγείς διαστάσεις, προσφέρει εξοικονόμηση χώρου και αξιόπιστες συνδέσεις. Τοποθετείται σε ράγα DIN και είναι ιδανικό για οικιακές και ελαφρές εμπορικές εφαρμογές εσωτερικού χώρου.
    EAN
    3250613800208
    Συσκευασία
    1 τμχ

    ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΑΓΑΣ 2P 90Α KJ01A KJ01A

    Προϊόν σε διαδικασία απόσυρσης: επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολογικό σας χονδρέμπορο για διαθεσιμότητα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΑΓΑΣ 2P 90Α KJ01A

    KJ01A

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      90 A
    Αρχιτεκτονική
    • Αριθμός πόλων
      2
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      86 mm
    • Πλάτος
      129 mm
    • Βάθος
      44 mm
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      7,50
    Μόνο για εσωτερική χρήση
    • Αριθμός ημιμονάδων των 17,5 mm
      15
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
      1,50 - 1,50 Nm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Distribution block 400A, closed, 1pole (English)
    PDF
    401,48 kB
    REACH declaration KJ01A
    PDF
    RoHS report KJ01A
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα KJ01A | Hager

      Εικόνα προϊόντος KJ01A

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KJ01A | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KJ01A

      ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΑΓΑΣ 2P 90Α

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      290,81 kB
      Εικόνα Declaration of conformity pl-PL 2026-09-11 | Hager

      Declaration of conformity pl-PL 2026-09-11

      PDF
      274,85 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα