Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Καλύμματα μπαρών 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN80 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
Διαστάσεις
-
Μήκος1.035 mm
Τάση
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue415 - 415 V
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού16 mm²
-
Τύπος σύνδεσηςΡάγα φάσης διχαλωτή
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων58
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KDN450E
ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 3P+N ΜΕ 1P+N 63Α 54M
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση