ΜΠΑΡΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ 125mm ΠΕΡΟΝΩΤΗ 63A 4P 2 ΣΕΙΡΩΝ KCF663L
EAN
3250613730222
Συσκευασία
8 τμχ
Τιμή
31,00 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα63 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
Διαστάσεις
-
Μήκος146 mm
Τάση
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.000 V
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού10 mm²
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος KCF663L
ΜΠΑΡΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ 125mm ΠΕΡΟΝΩΤΗ 63A 4P 2 ΣΕΙΡΩΝ
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE 2019-02-14
PDF854,11 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση