The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά προστασίας ισχύος
    • Διακόπτες φορτίου
    • Εξαρ­τήματα για διακόπτες μεταγωγής
    • HZI203
    Το μεταλλικό προστατευτικό κάλυμμα HZI203 της Hager για διακόπτες φορτίου έως 630A παρέχει πρόσθετη προστασία από τυχαία επαφή με ενεργά μέρη, ενισχύοντας την ασφάλεια και την αξιοπιστία του πίνακα. Η ανθεκτική κατασκευή του εξασφαλίζει εύκολη εγκατάσταση και αποτελεσματική προστασία του εξοπλισμού.
    EAN
    3250613362171
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Εξαρ­τήματα για διακόπτες μεταγωγής

    ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 630Α HZI203 HZI203

    Τιμή
    104,78 €
    / τμχ
    104,78 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 630Α HZI203

    HZI203

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Αρχιτεκτονική
    • Πόλοι
      4P

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration HZI203
    PDF
    RoHS report HZI203
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα HZI203 | Hager

      Εικόνα προϊόντος HZI203

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HZI203 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HZI203

      ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 630Α

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      HZ156R - ΜΠΑΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Μ/ΔΙΑΚΟΠΤΗ 125/160Α
      HZ156R
      ΜΠΑΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Μ/ΔΙΑΚΟΠΤΗ 125/160Α
      Τιμή
      209,77 €
      / τμχ
      209,77 €
      / τμχ
    • 2
      HZC105 - ΠΡΟΕΚΤΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 200MM Δ125-1600Α HZC105
      HZC105
      ΠΡΟΕΚΤΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 200MM Δ125-1600Α
      Τιμή
      31,50 €
      / τμχ
      31,50 €
      / τμχ
    • 3
      HZC103 - ΠΡΟΕΚΤΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 200MM Δ.80-160Α HZC103
      HZC103
      ΠΡΟΕΚΤΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 200MM Δ.80-160Α
      Τιμή
      16,18 €
      / τμχ
      16,18 €
      / τμχ
    • 4
      HZI204 - ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΦΟΡΤΙΟΥ 800-1250Α
      HZI204
      ΠΡΟΣΤ/KO ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 800-1250Α
      Τιμή
      142,01 €
      / τμχ
      142,01 €
      / τμχ
    • 5
      HZ163 - ΜΠΑΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1250Α
      HZ163
      ΜΠΑΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1250Α
      Τιμή
      671,24 €
      / τμχ
      671,24 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα