The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
Μενού
  • E-catalogue
  • Λύσεις
  • Για το έργο σας
  • On-line εργαλεία
  • Γνώση
  • Υποστήριξη
  • Σχετικά με μας
Λογαριασμός
  • Home
  • Κατάλογος
  • Υλικά προστασίας ισχύος
  • Αυτόματοι διακόπτες ισχύος
  • Εξαρ­τήματα αυτόματων διακοπτών ισχύος
  • HYA086H
  • Υλικά προστασίας ισχύος

ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ 16mm2 HYA086H

EAN
3250613152659
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
11,72 €
/ Σετ
11,72 €
/ Σετ

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Προσθήκη σε λίστα
Προσθήκη σε λίστα

Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ 16mm2

HYA086H

  • Τεχνικές ιδιότητες
  • Περιβαλλοντική αξία
  • Τεκμηρίωση
  • Περισσότερα προϊόντα
Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

Τεχνικές ιδιότητες

Αρχιτεκτονική
  • Πόλοι
    3P/4P
Σύνδεση
  • Διατομή αγωγού
    16 - 16 mm²
Εξοπλισμός
  • Μέγεθος σπει­ρώματος μετρικό
    8 - 8

Περιβαλλοντική αξία

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναί

Λήψεις

  • Εικόνα προϊόντος

    Εικόνα HYA086H | Hager

    Εικόνα προϊόντος HYA086H

  • Product datasheet

    Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HYA086H | Hager

    Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HYA086H

    ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ 16mm2

    PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση

Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

    5
  • 1
    HXA005H - ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 380-450V AC X160,X250
    HXA005H
    ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 380-450V AC X160, X250
    Τιμή
    61,36 €
    / τμχ
    61,36 €
    / τμχ
  • 2
    HYD032H - ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΚΟΣ 4Ρ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ h630Α
    HYD032H
    ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΚΟΣ 4Ρ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ h630Α
    Τιμή
    83,58 €
    / τμχ
    83,58 €
    / τμχ
  • 3
    HXF042H - ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΕΙΡ. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓ.&ΑΠΕΝΕΡΓ. ΔΙΑΚ. h1600
    HXF042H
    ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΧΕΙΡ. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓ.&ΑΠΕΝΕΡΓ. ΔΙΑΚ. h1600
    Τιμή
    1.669,09 €
    / τμχ
    1.669,09 €
    / τμχ
  • 4
    HXF004H - ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 220-240V ΣΕΙΡΑΣ H1600
    HXF004H
    ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 220-240V ΣΕΙΡΑΣ H1600
    Τιμή
    102,67 €
    / τμχ
    102,67 €
    / τμχ
  • 5
    HXA015H - ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ 380-450VAC x160-P160-x250-P250-x630-P630
    HXA015H
    ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ 380-450VAC x160-P160-x250-P250-x630-P630
    Τιμή
    85,27 €
    / τμχ
    85,27 €
    / τμχ

Προϊόντα και Λύσεις

  • E-catalogue
  • Διανομή ενέργειας
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Διαχείριση καλωδίων
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Διακοπτικό υλικό
  • Έξυπνo σπίτι

Επικοινωνία και Υποστήριξη

  • Επικοινωνία
  • FAQs
  • How-to videos
  • On-line Εργαλεία
  • Έντυπα
  • Ακαδημία Hager

Σχετικά με εμάς

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

Μάθετε περισσότερα για μάς

  • Πολιτική απορρήτου
  • Cookies
  • Αναφορά προβλήματος

Hager Hellas A.E.B.E.
Μάτσα 7
Κηφισιά 14564
Ελλάδα