ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 380-450VAC h250,h630,h1000 HXC005H
Τιμή
88,70 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Ισχύς
-
Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου2,93 VA
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP4X
Τάση
-
Τάση εντολής AC380 - 450 V
-
Τάση εντολής DC0 - 0 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue380 - 450 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας σε DC0 - 0 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HXC005H
ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 380-450VAC h250,h630,h1000
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Declaration of conformity en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση