ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΑΣΗΣ 200-240V AC ΧΡΟΝΟΚΑΘ. P250/P630 HXA054H
EAN
3250613346560
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
169,17 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Προσαρμογείς βοηθητικού καλωδίου 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ισχύς
-
Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου1,50 VA
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP4X
Τάση
-
Τάση εντολής AC220 - 240 V
-
Τάση εντολής DC0 - 0 V
Λειτουργίες
-
Με καθυστέρησηΝαί
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2017-06-20
PDF2,80 MB -
Handbook
Handbook International 2023-11-16
PDF48,75 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση