Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Βοηθητικές επαφές 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Χεριστήρια διακοπτών 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Προεκτατικοί άξονες για χειριστήρια διακοπτών 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Eξαρτήματα/ανταλλακτικά για συσκευές προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui800 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp8.000 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα125 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής Icw IEC 6094712 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη Icc με ασφάλειες gl-gG100 kA
Ισχύς
-
Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC182.000 W
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In7,60 W
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων4
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜακρά περιστροφική λαβή
-
Πόλοι4P
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης9 - 9,9 Nm
Διαστάσεις
-
Ύψος135 mm
-
Πλάτος251 mm
-
Βάθος218 mm
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Ενσωματωμένη μονάδα κινητήραΟχι
Κάλυμμα, πόρτα
-
Δυνατότητα κλειδώματοςΝαί
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP00
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων8,5
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού35 - 50 mm²
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HI451
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 4X125Α
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04
PDF1,35 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Declaration of conformity en-GB 2024-12-04
PDF639,40 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση