ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 3X1250Α HA362
EAN
3250613119683
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
1.252,88 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Καλύμματα ακροδεκτών διακοπτών ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Βοηθητικές επαφές 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Προεκτατικοί άξονες για χειριστήρια διακοπτών 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Χεριστήρια διακοπτών 2 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα1.250 A
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής Icw IEC 6094750 kA
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC211.250 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC21 κατηγορία A1.250 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC21 κατηγορία B1.250 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC22 κατηγορία A1.250 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC22 κατηγορία B1.250 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC23 κατηγορία A1.000 A
-
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC23 κατηγορία B1.000 A
-
Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icm κάτω των 415 V AC σύμφωνα με το IEC 60947-366 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής Icw 1s IEC 6094750 kA
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων3
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜακρά περιστροφική λαβή
-
Τύπος κατασκευής της συσκευήςΟλοκληρωμένη συσκευή
-
Πόλοι3P
Κάλυμμα, πόρτα
-
Δυνατότητα κλειδώματοςΝαί
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP00
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού4x 185 mm²
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής4x 185 mm²
Τάση
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui1.000 V
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp12.000 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue380 - 415 V
Ισχύς
-
Απώλεια ισχύος ανά πόλο σε ονομαστικό ρεύμα In85 W
-
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In255 W
-
Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1822.000 W
-
Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC23562.000 W
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Ενσωματωμένη μονάδα κινητήραΟχι
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-20 - 70 °C
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Λειτουργίες
-
Είναι διακόπτης αντιστροφήςΟχι
-
Έκδοση ως συσκευή έκτακτης ανάγκηςΟχι
-
Έκδοση ως κύριος διακόπτηςΝαί
-
Έκδοση ως διακόπτης συντήρησης/επισκευήςΝαί
-
Έκδοση ως διακόπτης ασφαλείαςΝαί
-
Έκδοση ως compact ασφαλειοαποζεύκτηςΝαί
Εξοπλισμός
-
Προαιρετικός έλεγχος με μοτέρΟχι
-
Αριθμός βοηθητικών επαφών ως μεταγωγική επαφή0
-
Αριθμός βοηθητικών επαφών ως NC επαφή0
-
Αριθμός βοηθητικών επαφών ως NO επαφή0
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης40 - 45 Nm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος HA362
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 3X1250Α
PDF -
Installation manual
Inter. a coupure apparente HAx6x
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE 2019-06-12
PDF639,25 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-05-17
PDF200,64 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-04-13
PDF777,14 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση