ΠΛΑΤΗ AΠΟ ΜΟΝΩΤ.ΥΛΗ ΠΙΝ.GD413D GS413D
EAN
3250612993444
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
10,60 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος625 mm
-
Πλάτος250 mm
Υλικά
-
ΧρώμαPure white
-
ΥλικόΠλαστικό
-
ΜεταχείρισηΕπικαλυμμένο με πούδρα
Οδηγίες
-
Κατάλληλο ως πλαϊνό πάνελΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-03-06
PDF226,00 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση