TEHALIT GBA ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 85x56 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ GBD500853ALU
EAN
4012740023399
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
25,59 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος56 mm
-
Πλάτος85 mm
Εξαρτήματα
-
Είδος παρελκόμενου εξαρτήματοςΜορφοποιημένο
Ρύθμιση
-
ΕπικάλυψηΝαί
Ρυθμίσεις
-
Εύρος γωνίας83 - 140
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Διάτρηση βάσηςΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΑκρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Εξοπλισμός
-
Με προστατευτικό φιλμΟχι
-
Σχετικές σειρέςGBA 50x85
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product licence
Product licence International 2021-02-12
PDF1,16 MBProduct licence International 2021-02-12
PDF996,55 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF47,92 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2017-01-13
PDF24,92 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση