TEHALIT GBD ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 85x56 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΑΥΡΟ GBD5008539011
EAN
4012740023382
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
9,42 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος56 mm
-
Πλάτος85 mm
Παρελκόμενα
-
Είδος παρελκόμενου εξαρτήματοςΜορφοποιημένο
Ρύθμιση
-
ΕπικάλυψηΝαί
Ρυθμίσεις
-
Εύρος γωνίας83 - 140
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Διάτρηση βάσηςΟχι
Υλικά
-
ΥλικόPC-ABS
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαGraphite black
-
Κωδικός RAL9011
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Εξοπλισμός
-
Με προστατευτικό φιλμΟχι
-
Σχετικές σειρέςGBD 50x85
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος GBD5008539011
TEHALIT GBD ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 85x56 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΑΥΡΟ
PDF -
Product licence
Product_Licence_NF004_1077_GBD
Product licence International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2017-01-13
PDF24,92 kB
EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF47,92 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση