QUADRO+ ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΛ.700x Υ.2100mm FN507E
EAN
3250610189788
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
457,19 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα πόρτας 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Θήκες εγγράφων 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Κλειδαριές 2 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Κάλυμμα, πόρτα
-
Με διάφανη πόρταΟχι
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Αριθμός κλειδαριών1
Υλικά
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαPure white
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
-
Τύπος κλειδώματος3 πλευρών 7 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος2
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2024-04-10
PDF3,97 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kBDeclaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση