QUADRO+ MHXΑΝΙΣΜΟΣ AYTΟΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΟΡΤ. ΕΡΜΑΡΙΟ ΠΛ700&900MM FN952
EAN
3250612649525
Συσκευασία
5 τμχ
Τιμή
72,68 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι
Διαστάσεις
-
Ύψος66 mm
-
Πλάτος25 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση