ORION+ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ FL74Z
EAN
3250619176642
Συσκευασία
5 Κομμάτια
Τιμή
10,52 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Μήκος80 mm
Ασφάλεια
-
Τύπος κλειδώματος3 πλευρών 8 mm, Κλειδαριά με κλειδί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kBDeclaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση