QUADRO ΛΑΜΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ FM640
EAN
3250612636402
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
11,67 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος165 mm
-
Πλάτος100 mm
-
Βάθος42 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF300,14 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF310,01 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF387,46 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-10-25
PDF318,13 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-10-25
PDF306,93 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-03-23
PDF284,72 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF395,23 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-03-23
PDF275,65 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση