Η διαφανής πόρτα FM547 της σειράς quadro της Hager, διαστάσεων 1710x700x54 mm, προσφέρει αξιόπιστη προστασία και ορατότητα για ερμάρια διανομής. Με βαθμό προστασίας IP55, προστατεύει από σκόνη και υγρασία, ενώ το κλείδωμα 3 σημείων 7 mm με δύο κλειδαριές εξασφαλίζει υψηλή ασφάλεια. Η κατασκευή σε λευκό RAL9010 με βερνίκι προσφέρει αντοχή και καθαρή αισθητική για επαγγελματικές και βιομηχανικές εφαρμογές.
EAN
3250612635474
Συσκευασία
1 τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.710 mm
-
Πλάτος685 mm
-
Βάθος54 mm
Κάλυμμα, πόρτα
-
Με διάφανη πόρταΝαί
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Τύπος πόρτας ερμαρίουΚλειδαριά πόρτας
-
Αριθμός κλειδαριών2
Υλικά
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαΛευκό
-
Χρώμα προϊόντοςPure white
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
-
Τύπος κλειδώματος3 πλευρών 7 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός κλειδιών1
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FM547
QUADRO ΠΟΡΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 1710X700MM
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-03-23
PDF275,65 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-03-23
PDF284,72 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-10-25
PDF306,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF614,22 kB
EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2
Declaration of conformity International 2022-10-25
PDF318,13 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση