Η αδιαφανής πόρτα FM517 της σειράς quadro της Hager, διαστάσεων 1710x450x58 mm, προσφέρει ασφαλή και ανθεκτική κάλυψη για ηλεκτρικούς πίνακες. Με μεταλλική κατασκευή σε λευκό RAL9010 και βαθμό προστασίας IP55, προστατεύει από σκόνη και νερό. Το κλείδωμα 3 σημείων 7 mm με μία κλειδαριά ενισχύει την ασφάλεια, ενώ η στιβαρή κατασκευή την καθιστά ιδανική για εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250612635177
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Θήκες εγγράφων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.710 mm
-
Πλάτος435 mm
-
Βάθος58 mm
Κάλυμμα, πόρτα
-
Με διάφανη πόρταΟχι
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Τύπος πόρτας ερμαρίουΚλειδαριά πόρτας
-
Αριθμός κλειδαριών1
Υλικά
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαΛευκό
-
Χρώμα προϊόντοςPure white
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
-
Τύπος κλειδώματος3 πλευρών 7 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός κλειδιών1
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FM517
QUADRO ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 1710X450MM
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-03-23
PDF275,65 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-03-23
PDF284,72 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-10-25
PDF306,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF614,22 kB
EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2
Declaration of conformity International 2022-10-25
PDF318,13 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση