Το βάθρο ερμαρίου quadro με κωδικό FM450 της Hager (150×700×260 mm) προσφέρει σταθερή ανύψωση και σωστή ευθυγράμμιση πινάκων. Με μεταλλική κατασκευή, διευκολύνει την καλωδίωση και συμβάλλει σε καθαρή και οργανωμένη εγκατάσταση.
EAN
3250612634507
Συσκευασία
1 τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος150 mm
-
Πλάτος700 mm
-
Βάθος260 mm
-
Ενσωματωμένο πλάτος700 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος260 mm
Εξοπλισμός
-
Βάση ερμαρίουΟλοκλκρωμένη βάση
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
Υλικά
-
ΧρώμαDusty grey
-
ΥλικόΜεταλλικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FM450
QUADRO BΑΘΡΟ ΕΡΜΑΡΙΟ 260Χ685
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-03-23
PDF275,65 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-03-23
PDF284,72 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-10-25
PDF306,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF614,22 kB
EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2
Declaration of conformity International 2022-10-25
PDF318,13 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση