QUADRO ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ /ΜΠΑΡΩΝ 260Χ1860MM FM428
EAN
3250612634286
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
151,70 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.735 mm
-
Πλάτος210 mm
-
Βάθος60 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Κωδικός RAL7035
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-10-25
PDF318,13 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-10-25
PDF306,93 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-03-23
PDF275,65 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-03-23
PDF284,72 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση