QUADRO ZEYΓΟΣ ΠΛΑIΝΩΝ ΣΕΤ 2010X260 FM409
EAN
3250612634095
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
157,24 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος2.010 mm
-
Πλάτος224 mm
-
Βάθος260 mm
Υλικά
-
ΧρώμαPure white
-
ΥλικόΑτσάλι
-
ΜεταχείρισηΕπικαλυμμένο με πούδρα
Οδηγίες
-
Κατάλληλο ως πλαϊνό πάνελΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-10-25
PDF318,13 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-10-25
PDF306,93 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-03-23
PDF284,72 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-03-23
PDF275,65 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση