ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΡΑΓΑΣ 60W LED COMFORT EVN012
EAN
3250617573924
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
119,97 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Μηχανικά εξαρτήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
-
Τάση λειτουργίας230 - 230 V
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα bus KNX radioΟχι
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL9001
-
ΥλικόΠλαστικό, Θερμοπλαστικό
Διαστάσεις
-
Ύψος90 mm
-
Πλάτος17,50 mm
-
Βάθος65 mm
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜονό μπουτόν πίεσης
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας2,10 VA
-
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής0,2 W
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου300 W
-
Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως300 - 300 W
Φωτισμός
-
Λαμπτήρας LED 230 V με δυνατότητα dimming60 - 60 W
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - +45 °C
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1.5 - 6 mm²
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1.5 - 6 mm²
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Κείμενο
-
Αρχή ρύθμισης φωτισμούΑυτόματη ανίχνευση φορτίου
-
ΑσφάλειαΑσφαλές έναντι ηλεκτρονικού βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης
-
ΔιακλάδωσηΣύνδεση για φωτιζόμενα (max. 5 mA) ή κλασικά μπουτόν
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια τοποθέτηση σε ράγα DIN
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24
PDF1,27 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση