ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΡΑΓΑΣ 100W LED UNIVERSAL 230V STANDARD EVN002
Τιμή
188,69 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Μηχανικά εξαρτήματα υλικών προστασίας ισχύος 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
-
Τάση λειτουργίας195 - 253 V
Συνδεσιμότητα
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΟχι
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL7035
-
ΥλικόΠλαστικό
Διαστάσεις
-
Ύψος85 mm
-
Πλάτος35 mm
-
Βάθος62 mm
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜονό μπουτόν πίεσης
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος κατά τη λειτουργία4,50 VA
-
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής0,20 W
-
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου500 W
-
Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως500 - 500 W
Φωτισμός
-
Λαμπτήρας LED 230 V με δυνατότητα dimming100 - 100 W
-
Ισχύς λαμπτήρα LED100 W
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-10 - +45 °C
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1.5 - 6 mm²
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1.5 - 6 mm²
-
Διατομή αγωγού1,5 - 6,0 mm²
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Κείμενο
-
Αρχή ρύθμισης φωτισμούΑυτόματη ανίχνευση φορτίου
-
ΑσφάλειαΑσφαλές έναντι ηλεκτρονικού βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης
-
ΤάσηΆλλα
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια τοποθέτηση σε ράγα DIN
-
Είδος σύνδεσηςΜε βιδωτούς ακροδέκτες
-
ΔιακλάδωσηΣύνδεση για μη φωτιζόμενα μπουτόν
-
Λειτουργία και έλεγχοςΔεν υπάρχει διασύνδεση Bluetooth
Εξοπλισμός
-
Δευτερεύουσα είσοδοςΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EVN002
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΡΑΓΑΣ 100W LED UNIVERSAL 230V STANDARD
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24
PDF1,29 MB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF404,02 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση