ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 48V AC/24V DC, 4NΟ • EPN548 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Catalog
    0
    Δείτε όλες τις σχετικές ετικέτες προϊόντων

    Δεν βρέθηκαν σχετικά προϊόντα ""

      Κατηγορίες προϊόντων
      0

      Δεν βρέθηκαν σχετικές κατηγορίες ""

        Προτάσεις

        Δεν βρέθηκαν σχετικά αποτελέσματα ""

          Άλλο περιεχόμενο
          0
          Δείτε όλες τις σχετικές ετικέτες περιεχομένου

          Δεν βρέθηκαν σχετικά αποτελέσματα ""

          Μενού
          • E-catalogue
          • Λύσεις
            Λύσεις Hager
            Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
            Μάθετε περισσότερα
            • Λύσεις
            • Διανομή Ενέργειας
              Λύσεις Hager
              Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
              Μάθετε περισσότερα
            • Συστήματα έξυπνπυ κτιρίου
              • KNX ETS
              • KNX easy
              • KNX quicklink
              • Micro-modules
              • Domovea
              • Berker KNX
              • Δες τα όλα
              Λύσεις Hager
              Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
              Μάθετε περισσότερα
            • Ηλεκτροκίνηση - Σταθμοί φόρτισης
              Λύσεις Hager
              Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
              Μάθετε περισσότερα
            • Διαχείριση καλωδίων
              Λύσεις Hager
              Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
              Μάθετε περισσότερα
            • Διακοπτικό υλικό
              • Berker S.1
              • Berker B.3
              • Berker B.7
              • Berker K.1
              • Berker K.5
              • Berker Q.1
              • Berker Q.3
              • Δες τα όλα
              Λύσεις Hager
              Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που αφορούν τόσο τη διανομή ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες ελέγχου κτιρίων και ασφάλειας.
              Μάθετε περισσότερα
            • Δες τα όλα
          • On-line εργαλεία
            Hager Configurator
            Ποτέ η παραγγελία διακοπτικού υλικού δεν ήταν τόσο εύκολη.
            Hager Configurator
            • On-line εργαλεία
            • Hager configurator
              Hager Configurator
              Ποτέ η παραγγελία διακοπτικού υλικού δεν ήταν τόσο εύκολη.
              Hager Configurator
            • Δες τα όλα
          • Γνώση
            Download Center
            Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
            Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
            • Γνώση
            • Έντυπα
              Download Center
              Κατεβάστε όποιο έτυπο, κατάλογο και τιμοκατάλογο χρειάζεστε για το έργο σας.
              Βρείτε αυτό που χρειάζεστε
            • Δες τα όλα
          • Υποστήριξη
            Υποστήριξη
            Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
            Ας μιλήσουμε!
            • Υποστήριξη
            • FAQ
              • FAQ - Γενικού περιεχομένου
              • FAQ - Σχετικά με την οικογένεια witty
              • Δες τα όλα
              Υποστήριξη
              Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
              Ας μιλήσουμε!
            • How-to videos
              • Διανομή ενέργειας
              • Σειρές διακοπτικού υλικού
              • Σύγχρονες εγκαταστάσεις έξυπνων κτιρίων
              • Σταθμοί φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων WItty
              • Κανάλια & Συστήματα ενδοδαπέδιας καλωδίωσης
              • Δες τα όλα
              Υποστήριξη
              Έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας με πολλούς τρόπους. Διαλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει!
              Ας μιλήσουμε!
            • Δες τα όλα
          • Σχετικά με μας
            Σχετικά με μας
            Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
            Μάθετε περισσότερα
            • Σχετικά με μας
            • Τα νέα μας
              Σχετικά με μας
              Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
              Μάθετε περισσότερα
            • Recovery update
              Σχετικά με μας
              Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
              Μάθετε περισσότερα
            • Βιωσιμότητα στον Όμιλο Hager
              Σχετικά με μας
              Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
              Μάθετε περισσότερα
            • Ο 1 συνεργάτης που χρειάζεστε
              Σχετικά με μας
              Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
              Μάθετε περισσότερα
            • Καταστήματα του δικτύου μας
              Σχετικά με μας
              Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
              Μάθετε περισσότερα
            • Επικοινωνία
              Σχετικά με μας
              Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
              Μάθετε περισσότερα
            • Newsletter εγγραφή
              Σχετικά με μας
              Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ως εταιρεία να επενδύσουμε σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.
              Μάθετε περισσότερα
            • Δες τα όλα
          • Δείτε όλες τις κατηγορίες
          Λογαριασμός
          • Κατάλογος
          • Υλικά ράγας
          • Έλεγχος και σηματοδότηση
          • Ρελέ καστάνιας και εξαρ­τήματα
          • EPN548
          EPN548 - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 48V AC/24V DC, 4NΟ
          EPN548 - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 48V AC/24V DC, 4NΟ
          EPN548 - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 48V AC/24V DC, 4NΟ

          ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 48V AC/24V DC, 4NΟ

          EPN548

          EPN548 - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 48V AC/24V DC, 4NΟ
          EPN548 - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 48V AC/24V DC, 4NΟ
          EPN548 - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 48V AC/24V DC, 4NΟ
          • Υλικά ράγας

          ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 48V AC/24V DC, 4NΟ EPN548

          EAN
          3250612369423
          Συσκευασία
          1 τμχ
          Τιμή
          67,50 €
          / τμχ
          67,50 €
          / τμχ

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Προσθήκη σε λίστα
          Προσθήκη σε λίστα

          Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

          Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

          Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε
          • Αξεσουάρ
          • Τεχνικές ιδιότητες
          • Περιβαλλοντική αξία
          • Τεκμηρίωση
          • Περισσότερα προϊόντα
          Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

          Ολοκληρώστε το συστημά σας

          Προαιρετικά αξεσουάρ

          • Εξαρ­τήματα ρελέ καστάνιας 4 διαθέσιμα προϊόντα

          Ολοκληρώστε το συστημά σας

          • Εξαρ­τήματα ρελέ καστάνιας
          • EPN050

            ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Κ.ΕΝΤΟΛΗΣ 24V-230V

            26,40 €  / τμχ*
            Προσθήκη σε λίστα
            Προσθήκη σε λίστα
          • EPN051

            ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔ.2Α-250V AC

            21,06 €  / τμχ*
            Προσθήκη σε λίστα
            Προσθήκη σε λίστα
          • EPN052

            ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΟΛΛ. ΟΜΑΔΩΝ

            26,22 €  / τμχ*
            Προσθήκη σε λίστα
            Προσθήκη σε λίστα
          • EPN053

            ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 24V-230V

            24,39 €  / τμχ*
            Προσθήκη σε λίστα
            Προσθήκη σε λίστα

          Τεχνικές ιδιότητες

          Ηλεκτρικό ρεύμα
          • Ονομαστικό ρεύμα
            16 A
          • Ρεύμα επαφής διακόπτη σε ηρεμία
            6 mA
          • Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC1
            16 A
          Χωρητικότητα
          • Αριθμός στοι­χείων
            2
          Σύνδεση
          • Είδος επαφών
            4NO
          • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
            1 - 6 mm²
          • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
            1.5 - 10 mm²
          • Αριθμός επαφών
            4
          Τάση
          • Τάση εντολής AC
            48 - 48 V
          • Τάση εντολής DC
            24 - 24 V
          • Τάση εντολής 2
            24 - 24 V
          • Τάση εντολής 1
            48 - 48 V
          • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
            400 V
          • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
            250 - 400 V
          Συχνότητα
          • Συχνότητα
            50 - 60 Hz
          Συνθήκες χρήσης
          • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
            -5 - 40 °C
          • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
            -40 - 80 °C
          Συνδεσιμότητα
          • Είδος σύνδεσης
            Βιδωτοί ακροδέκτες
          Ισχύς
          • Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In
            4,80 W
          • Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου
            55 VA
          Διαστάσεις
          • Ύψος
            83 mm
          • Πλάτος
            35 mm
          • Βάθος
            63 mm
          Φωτισμός
          • Μέγιστο φορτίο με λαμπτήρες φθορισμού
            800 VA
          • Μέγιστο φορτίο λαμπτήρα φθορισμού με παράλ­ληλη αντιστάθ­μιση
            900 VA
          Εξοπλισμός
          • Αριθμός επαφών NO
            4
          • Αριθμός επαφών NC
            0

          Περιβαλλοντική αξία

          Συμμόρφωση RoHS Ναί
          Συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH Ναί

          Πιστοποιήσεις και έγγραφα

          REACH declaration EPN548 (english)
          PDF
          103,10 kB
          RoHS declaration EPN548 (english)
          PDF
          103,59 kB

          Λήψεις

          • Εικόνα προϊόντος

            Εικόνα EPN548 | Hager

            Εικόνα προϊόντος EPN548

          • Declaration of conformity

            Εικόνα Declaration | Hager

            Declaration

            Declaration of conformity International 2020-09-10

            PDF
            262,84 kB
          Περισσότερα τεκμηρίωση

          Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

            5
          • 1
            EPN050 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Κ.ΕΝΤΟΛΗΣ 24V-230V
            EPN050
            ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Κ.ΕΝΤΟΛΗΣ 24V-230V
            Τιμή
            26,40 €
            / τμχ
            26,40 €
            / τμχ
          • 2
            EPN051 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔ.2Α-250V AC
            EPN051
            ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔ.2Α-250V AC
            Τιμή
            21,06 €
            / τμχ
            21,06 €
            / τμχ
          • 3
            EPN052 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΟΛΛ. ΟΜΑΔΩΝ
            EPN052
            ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΟΛΛ. ΟΜΑΔΩΝ
            Τιμή
            26,22 €
            / τμχ
            26,22 €
            / τμχ
          • 4
            EPN053 - ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 24V-230V
            EPN053
            ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 24V-230V
            Τιμή
            24,39 €
            / τμχ
            24,39 €
            / τμχ
          • 5
            EPN501 - ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 48V AC/24V DC, 1NO
            EPN501
            ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 48V AC/24V DC, 1NO
            Τιμή
            31,13 €
            / τμχ
            31,13 €
            / τμχ

          Προϊόντα και Λύσεις

          • E-catalogue
          • Διανομή ενέργειας
          • Διαχείριση ενέργειας
          • Διαχείριση καλωδίων
          • Αυτοματισμοί κτιρίων
          • Διακοπτικό υλικό
          • Έξυπνo σπίτι

          Επικοινωνία και Υποστήριξη

          • Επικοινωνία
          • FAQs
          • How-to videos
          • On-line Εργαλεία
          • Έντυπα
          • Ακαδημία Hager

          Σχετικά με εμάς

          Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

          Μάθετε περισσότερα για μάς

          • Πολιτική απορρήτου
          • Cookies
          • Αναφορά προβλήματος

          Hager Hellas A.E.B.E.
          Μάτσα 7
          Κηφισιά 14564
          Ελλάδα